Soviel Energie können Sie sparen
Gesundes Raumklima - gesunder Geldbeutel

Gesundes Raumklima - gesunder Geldbeutel

Ein gesundes Raumklima und der Einsatz umweltschonender Technologien sind wichtige Anforderungen an energiegerechtes Wohnen. Mit der Wohnraumlüftung von Danfoss Air werden Sie beiden Aspekten gerecht: Sie Sparen Energie und Geld und tun gleichzeitig etwas für Ihr Wohlbefinden. Zudem schonen Sie mit den Lüftungsanlagen von Danfoss auch die Umwelt.
 
Lüftung hat unzählige Vorteile und mit den Lüftungsanlagen von Danfoss Air können Sie alle nutzen!

Im Gegensatz zum traditionellen Lüften durch Öffnen von Fenstern, das mit einem hohen Wärmeverlust verbunden ist, trägt die Wohnraumlüftung von Danfoss durch Lüftung mit Wärmerückgewinnung auch wesentlich zur Einsparung von Heizkosten bei.

Beispiel: Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung von Danfoss in einem Haus mit 180 m2
 
Wohnfläche180 m2 
Luftwechselzahl:0.35 l/s pro m2 
Volumenstrom227 m3/h 
Lüftungsanlage - Auswahl Danfoss Air unit:      Air a2 
* Jährlicher Stromverbrauch für Ventilatoren 550 kW/h
** Jährliche Einsparungen an Heizkosten 5.400 kW/h
Nettoenergieeinsparungen durch kontrollierte Wohnraumlüftung 4.850 kW/h

* Stromverbrauchsberechnung basiert auf einem Rohrsystem mit gesamtem externen Druckabfall von 100 Pascal einschließlich aller Hauben, Gitter und Frischlufteinlässe. Berechnung basiert auf konstantem Betrieb über das gesamte Jahr.

** Berechnungen basieren auf trockenem WRG nach EN 308 Norm. Berechnungen basieren weiterhin auf Ab-/Zuluft mit stationärer Strömung unter Verwendung ASHRAE Klimadaten für Hamburg. Berechnungen schließen keine Zugluft ein und basieren auf konstantem Betrieb über das ganze Jahr. Jährliche Einsparungen werden als die Differenz zwischen Wärmeverlust mit Wärmerückgewinnungssystem und Wärmeverlust bei gleicher Luftwechselzahl aber ohne Wärmerückgewinnungssystem berechnet, d. h. natürliche Belüftung oder mechanische
Absaugung.

Mehr über kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung

Produktunterlagen und Broschüren zur Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung


Danfoss Air - clever lüften

Danfoss Air - clever lüften

Moderne Häuser sind äußerst gut isoliert - sodass natürliche Lüftströmungen entfallen. Daher besteht der Bedarf nach einer effizienten Lüftung.
 
Danfoss hat komplette Lüftungsanlagen entwickelt, welche Belüftung mit Wärmerückgewinnung kombinieren.
 
Danfoss Air Lüftungsanlagen bestehen aus einer kompletten Lösung zur Optimierung des Raumklimas und des Wohnkomforts.
 
Mit Danfoss Air sparen Sie nicht nur Energie, sondern schonen auch die Umwelt und Ihren Geldbeutel.
 

Produktunterlagen zur kontrollierten Wohnraumlüftung